Un appareil de chauffage par induction SKF réduit les arrêts-machines d'un producteur de papier journal

Le défi

Une usine de papier journal équipée d'une seule grosse machine à papier avait besoin d'améliorer sa productivité. Pour monter les roulements, le personnel de maintenance utilisait soit des bains d'huile soit un vieil appareil de chauffage par induction. Avec la méthode par bain d'huile, il fallait quatre heures pour monter un roulement. D'autres problèmes venaient s'ajouter à ce processus, notamment un chauffage irrégulier, le risque de contamination du roulement, d'éventuels déversements d'huile et des possibilités de blessure du personnel. Même si l'appareil de chauffage par induction était utilisé dans certains cas, son grand âge ralentissait le processus.

La solution SKF

Pour réduire les arrêts-machines et procurer une manière rapide, efficace et sûre de monter correctement des roulements, l'usine a fait l'acquisition d'un appareil de chauffage par induction portable SKF TIH 030m.

Le résultat

Le temps de montage est passé de quatre heures par roulement à une heure et demie, et la durée de disponibilité de la machine a augmenté.

Synthèse du rendement sur capital investi (RCI) sur une période de 5 ans
  • Total des économies réalisées (disponibilité opérationnelle accrue et réduction des coûts) : 62 060 €
  • Coût de l'investissement dans la solution SKF : 1760 €
  • Rendement sur capital investi : 3400 %
SKF logo