Des roulements INSOCOAT aident une usine de pâte et de carton à générer un RCI de 4900 %

Le défi

Une usine de pâte et de carton moderne connaissait des problèmes de productivité induits par des soucis au niveau des roulements dans les moteurs des ventilateurs de recirculation des gaz de combustion des chaudières à pâte. Les moteurs de 400 kW CA, équipés de convertisseurs de fréquence, tournaient à 950 tr/min, à une température de service supérieure à 100 ˚C.

La solution SKF

Les moteurs étaient équipés de roulements standard qui ne duraient généralement pas plus de 6 mois en raison des dommages provoqués par les courants électriques vagabonds. Pour améliorer la fiabilité ainsi que pour réduire les coûts de maintenance et de réparation, des roulements INSOCOAT de SKF ont été installés dans les moteurs de ventilateurs.

Le résultat

Depuis que les roulements INSOCOAT ont été installés, il n'y a pas eu de pannes. L'usine a réalisé des économies spectaculaires sur les coûts de maintenance et de réparation. Elle a également pu réduire les arrêts-machines et augmenter sa productivité. Le résultat : une nette amélioration du chiffre d'affaires comme l'indique la synthèse du rendement sur capital investi (RCI) annuel ci-dessous :

Avant l'installation des roulements INSOCOAT
  • Coût de remplacement des roulements : 1000 €
  • Coût de maintenance/réparation : 6000 €
  • Coût des arrêts-machines : 43 000 €
  • Coût total : 50 000 €
Après l'installation des roulements INSOCOAT
  • Roulements INSOCOAT : 300 €
  • Coût de maintenance/réparation : 700 €
  • Coût total : 1000 €
  • RCI total : 4900 %
SKF logo