Des roulements NoWear de SKF aident un producteur de papier journal à générer un RCI de 590 %

Le défi

Un producteur de papier journal devait faire face à des niveaux inacceptables d'arrêts-machines, planifiés ou non, en raison de problèmes de grippage. Les roulements de la calandre soft avaient besoin d'être remplacés chaque année et les pertes de bénéfice dues à la réduction de la production et aux coûts de remplacement et de montage des roulements étaient considérables.

La solution SKF

SKF a recommandé les roulements NoWear qui sont recouverts d'un revêtement céramique se caractérisant par un faible frottement et une rigidité élevée, ainsi qu'une très faible propension à adhérer aux autres surfaces. Le revêtement évite les défaillances prématurées des roulements dues au grippage dans des conditions de fonctionnement avec de faibles charges et des vitesses élevées. Il protège également contre les défaillances provoquées par les vibrations et une usure excessive engendrée par une mauvaise lubrification.

Le résultat

Avec les roulements NoWear, les arrêts non planifiés provenant de problèmes de roulements de la calandre ont été réduits à zéro. Les arrêts programmés de la calandre ont diminué de deux tiers. À présent, les roulements dépassent la durée de vie des rouleaux, qui sont démontés tous les trois ans pour être rectifiés.

Synthèse du rendement sur capital investi (RCI) sur une période de 5 ans
  • Coût d'achat et de montage de roulements de rechange standard : 153 000 €
  • Coût de production perdue : 420 000 €
  • Coût total : 573 000 €
  • RCI total : 590 %
SKF logo