Le concept SKF de fiabilité pilotée par l'opérateur réduit les défaillances des équipements d'une usine de 25 %

Le défi

Un fabricant de carton ondulé, produisant un million de tonnes par an, évoluait dans un marché très regardant sur les prix. Les marges étaient étroites et ce fabricant cherchait à réduire ses coûts et gagner un avantage concurrentiel.

La solution SKF

Après un passage en revue détaillé destiné à définir les objectifs du programme, SKF et l'usine ont opté pour appliquer à l'ensemble du site un programme ODR en plusieurs étapes. En collaboration avec les employés de l'entreprise, SKF a passé en revue les habitudes des opérateurs de manière à les aider à déterminer les bonnes conditions aux bons intervalles. Le processus de gestion des données a été établi et les rôles et responsabilités ont été clairement définis.

Les résultats

Après la mise en place d'un programme pilote dans la centrale d'alimentation, le concept d'ODR a été appliqué au département chimique et à l'usine à papier. Le programme a ensuite été élargi à l'ensemble du site afin d'y inclure le parc à bois, l'usine de pâte et l'usine de fibres secondaires.

Les résultats ont été positifs : les principales défaillances ont chuté de 25 % et l'efficacité globale des équipements et des machines a augmenté de plus de 2 %. L'usine à papier a également constaté une réduction des dépenses de maintenance et les arrêts-machines non planifiés. Sa « grille d'évaluation du site » montre toujours une tendance à la hausse et d'autres améliorations sont attendues dans l'avenir.

SKF logo