Voiture de F1 Ferrari 2016

Image de voiture de F1 Ferrari 2015

Le 30 janvier dernier, la nouvelle F1 monoplace de la Scuderia Ferrari a été officiellement présentée à Maranello.
Les principales caractéristiques techniques du véhicule sont les suivantes :

Châssis
Structure composite en fibre de carbone et en nid d'abeille (20 000 mètres carrés de nid d'abeille en fibre de carbone pour les éléments composites)
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses longitudinale Ferrari
Différentiel : Différentiel à glissement limité hydraulique servo-commandé
Commande : Boîte de vitesses séquentielle semi-automatique à commande électronique avec changement rapide
Nombre de rapports : 8 + marche arrière
Freins : Disques de freins ventilés en fibre de carbone Brembo et freins arrière à commande électrique
Suspension : Suspension indépendante, ressorts de torsion activés par tige à l'avant et à l'arrière
Poids avec eau, lubrifiant et pilote : 702 kg
Roues OZ (avant et arrière) : 13"
Roulements : SKF

Moteur
Type : Turbo
Nombre de cylindres : 6
Bloc-cylindres en aluminium coulé en sable : V6 90°
Nombre de soupapes : 24
Répartition pneumatique
Cylindrée totale : 1600 cm3
Alésage du piston : 80 mm
Poids : <90 kg
Injection et allumage électroniques
Carburant : Shell V-Power
Lubrifiant : Shell Helix Ultra

Système ERS

Énergie de la batterie : 4MJ
Puissance MGU-K : 120 kW
Régime max. MGU-K : 50 000 tr/min
Régime max. MGU-H : 125 000 tr/min  



La F15T est la septième voiture construite tout spécialement par Scuderia Ferrari pour participer au championnat du monde de Formule 1.


SKF logo