Embrayage

Image d'embrayage
SKF fournit des solutions de roulements pour tous les types de butées d'embrayage et de roulements de support pour sports mécaniques. En règle générale, les roulements d'embrayage sont graissés et étanches à vie. Les roulements d'embrayage doivent pouvoir fonctionner sans anomalie. En effet, un roulement fonctionnant mal peut avoir des répercussions sur la pédale d'embrayage ou, sur un système automatique, sur le temps de réaction de I'actionneur d'embrayage.

En fonctionnement, les roulements sont exposés aux conditions suivantes :

  • Contamination possible par de la poussière en provenance du plateau d'embrayage
  • Températures élevées
  • Gradients de vitesse et de charge élevés

SKF propose des roulements rigides à billes et des roulements à billes à contact oblique pour les applications d'embrayage de course automobile. Ces solutions peuvent s'appuyer sur des variantes personnalisées de produits standard ou sur des solutions entièrement sur mesure. SKF Racing travaille en collaboration avec les clients pour trouver la solution de roulements la plus adaptée à un sport mécanique particulier. Une solution technique type comporte une, voire plusieurs, des caractéristiques suivantes :

  • Des aciers spéciaux et un traitement thermique pour accroître la résistance à l'usure et la stabilité dimensionnelle
  • Des solutions d'étanchéité avancées
  • Une graisse haute température spéciale
  • Des roulements à section mince pour un encombrement réduit
  • Intégration étroite du piston hydraulique et des bagues de roulement

Solutions

SKF logo