ICOS™

Image de roulement ICOS
Un roulement fait toujours partie d'un système - il doit être lubrifié afin de fonctionner correctement et étanchéifié afin de retenir le lubrifiant et de rester propre. Équipé de joints et rempli de lubrifiant (graisse), le roulement devient une unité complète, prête au montage, hautement fiable et longue durée. Un élément que vous installez, puis que vous oubliez.
Un nouveau concept SKF dans ce domaine est le roulement étanche à huile ICOS™.
Ici, un joint à huile - un joint radial à ressort - est installé sur un côté du roulement.
Ce concept est en théorie applicable à la plupart des roulements SKF. Dans un premier temps, il a toutefois été adapté uniquement aux roulements rigides à billes, utilisés dans de nombreuses applications. ICOS™ est une marque déposée de SKF.
SKF logo