Roulements rigides à billes

Image des roulements rigides à billes
Des tailles différentes de roulements rigides à billes sont disponibles pour la course automobile. SKF peut proposer un matériau spécifique et sur mesure pour concevoir et fabriquer des roulements rigides à billes adaptés à votre application de course automobile.
  • Les billes en céramique peuvent garantir un faible frottement.
  • Les cages en PEEK ont une grande résistance à la déformation et chimique.
  • Un acier de haute qualité peut garantir une durée de vie plus longue.
Les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement permettent au développeur de moteurs de réduire efficacement les pertes de roulements dans les systèmes auxiliaires du moteur. Les roulements rigides à billes SKF Explorer à faible frottement présentent une efficacité jusqu’à 30 % supérieure à celle du produit traditionnel de capacité similaire.
SKF logo