Alternateur de systèmes auxiliaires de moteur

Les alternateurs sont utilisés pour alimenter le système électrique d'une voiture lorsque le moteur tourne. La tendance est à la fabrication d'alternateurs plus compacts, fournissant plus de courant. Cette tendance induit une augmentation des températures de fonctionnement et de la vitesse de rotation de l'alternateur - deux facteurs qui influencent fortement le choix des roulements appropriés.

Pompes
  • Pompe à eau
  • Pompe à huile
  • Pompe de système de climatisation

Les roulements rigides à billes à faible frottement SKF avec jeu optimisé permettent d'améliorer la précision de rotation. Pour les applications de roulements lubrifiés à l'huile ou à d'autres fluides, le roulement ICOS (Integrated Compact Oil Seal Solution - solution de joint à huile compact intégré) apporte une solution plus compacte.
SKF logo