Roulements de centrage

Image de roulements de centrage
Les roulements de centrage sont situés entre le moteur et l'embrayage. Pendant le démarrage et du fait des temps de changements de vitesse très courts sur les boîtes de vitesses automatiques de course automobile, ce roulement peut être exposé à des vitesses très élevées. Le roulement et son lubrifiant sont donc soumis à des exigences très particulières. Le choix correct d'un type de roulement, de graisse voire même d'un revêtement peut être critique pour pouvoir trouver une solution fiable à cet emplacement précis.

Solutions

SKF logo