Roulements rigides à billes

Image des roulements rigides à billes
Des tailles différentes de roulements rigides à billes sont disponibles pour la course automobile. SKF peut proposer un matériau spécifique et sur mesure pour concevoir et fabriquer des roulements DGBB adaptés à la course automobile.
  • Les billes en céramique peuvent garantir un faible frottement.
  • Les cages en PEEK ont une grande résistance à la déformation et chimique.
  • Un acier de haute qualité peut garantir une durée de vie plus longue.
L'utilisation des roulements DGBB éco-énergétiques SKF permet au développeur de moteurs de réduire efficacement les pertes de roulements dans les systèmes auxiliaires du moteur. Ces roulements DGBB éco-énergétiques (E2) sont jusqu'à 30 % plus efficaces que les produits traditionnels avec une capacité identique.
SKF logo