Turbocompresseurs

Image de turbocompresseurs
Les turbocompresseurs équipés de roulements à billes présentent de nombreux avantages par rapport aux turbocompresseurs standard. Les roulements à billes ont généralement des vitesses de pointe plus élevées, ce qui permet à la pompe de développer une plus grande hauteur de pression. La résistance au frottement est également plus faible, ce qui diminue le décalage du turbocompresseur et améliore la maniabilité. De plus, les roulements à billes nécessitent moins de lubrification et de refroidissement qu'un turbocompresseur standard. Cela apporte une amélioration supplémentaire à l'efficacité globale du moteur.
SKF logo