Suspensions

Plan de suspension avant
Plan de suspension avant
Image de suspension
Suspension avant d'une monoplace
Sur n'importe quel véhicule de course automobile, l'assemblage des montants avec le châssis principal et la suspension doit être réalisé à l'aide de pièces comme des coussinets, des paliers lisses, des embouts et/ou des roulements à rotule sur rouleaux.

Alors que les paliers lisses ou les coussinets sont généralement utilisés pour des questions d'encombrement, des roulements à éléments roulants peuvent, quant à eux, être utilisés pour diminuer le frottement et améliorer la maniabilité, sur des applications haute performance comme la Formule 1 et les prototypes des 24 heures du Mans. Ces roulements sont produits en conformité avec les normes de fabrication de l'industrie aérospatiale et s'appuient sur des roulements rigides à billes jointifs ou des roulements à rotule sur billes ou encore des roulements à rouleaux, étanches ou ouverts.

Solutions

SKF logo