Roulements à éléments roulants

Roulement rigide à billes avec image de joint
Roulement rigide à billes avec joint
Image de roulement rigide à billes avec bague intérieure large
Roulement rigide à billes avec bague intérieure large
Image de roulement ACBB à deux rangées étanche
Roulement ACBB à deux rangées étanche
Image de roulement à rotule sur rouleaux étanche
Roulement à rotule sur rouleaux étanche
Lorsqu'un faible frottement et une grande précision de montage sont exigés, les rotules sont remplacées par des roulements à éléments roulants. La conception peut s'appuyer sur des roulements à billes à une rangée avec joint, flasque ou ouverts, jointifs (pas de cage) ou encore avec des éléments roulants séparés par une cage.

Les roulements flasqués ou étanches sont graissés et disponibles avec différentes valeurs de jeu radial, en fonction des exigences du client.

Des roulements à rotule sur billes à deux rangées ou des roulements à rotule sur rouleaux peuvent être utilisés pour rattraper le défaut d'alignement. Ces types de roulements sont disponibles en version flasquée ou étanche.
SKF logo