Roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact

Image 1 de roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact
Image 2 de roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact
Les roulements à billes à contact oblique à quatre points de contact (FPACBB) sont un type de roulement à billes à contact oblique à une rangée (ACBB). Ils peuvent supporter une charge radiale et une charge axiale dans les deux sens grâce aux quatre points de contact disponibles. Cette caractéristique permet d'utiliser le roulement sur des transmissions situées à proximité d'un engrenage conique. La bague intérieure du roulement FPACBB est fendue et la quantité de billes est donc plus importante, ce qui permet d'accroître la capacité de charge. Les roulements sont séparables, ce qui signifie que les deux demi-bagues intérieures et la bague extérieure avec l'ensemble cage/billes peuvent être montées séparément.

L'un des avantages des roulements FPACBB est que leur encombrement est moindre par rapport à un roulement à billes à contact oblique à deux rangées (DRACBB) ou par rapport à une paire de roulements ACBB à une rangée.

Les roulements standard FPACBB ont un angle de contact de 35° et sont conçus pour supporter principalement les charges axiales. Des jeux axiaux internes et des matériaux de cage différents peuvent être sélectionnés.

Des butées sur mesure peuvent être fournies. Ces roulements peuvent avoir des angles de contact différents, être équipés de différents rouleaux en nitrure de silicium, de cages de faible poids, de différents matériaux de bagues et être soumis à plusieurs types de traitements thermiques.
SKF logo