Transmission

Image de transmission
SKF fournit des roulements de transmission pour une large gamme d'applications de course automobile, utilisés également pour la F1.

SKF peut proposer un soutien complet pour le développement et les calculs. Les caractéristiques principales des roulements et les attentes client sont les suivantes :
  • Solutions sur mesure
  • Matériaux spéciaux, traitements thermiques et traitement de surface
  • Faibles pertes de transmission
  • Sections minces et faible poids
  • Résistance aux vitesses et températures élevées
  • Capacité de charge élevée

L'équipe dédiée à la course automobile développe et fabrique des roulements avec les bureaux d'études SKF et les ateliers de prototypes afin de partager le savoir-faire et la qualité reconnus de SKF. La gamme d'applications de transmission couvre la plupart des lignes de produits de roulements SKF :

  • Roulement à rouleaux cylindriques
  • Roulement à aiguilles
  • Roulement à billes à contact oblique à quatre points de contact
  • Butée
  • Butée à rouleaux
  • Roulement à billes à contact oblique
  • Solutions fonctionnelles intégrées

SKF logo