Roulements à aiguilles

Image 1 de roulements à aiguilles
Image 2 de roulements à aiguilles
Les roulements à aiguilles offrent une capacité de charge élevée et conviennent donc parfaitement aux montages qui se caractérisent par un espace radial limité. Cette caractéristique est essentielle pour les applications de course automobile, où un encombrement réduit et un faible poids sont des avantages primordiaux.

Les roulements à aiguilles (NRB) sont généralement utilisés pour :
  • Support des ENGRENAGES (sous les engrenages)
  • Engrenages planétaires
Les roulements à aiguilles SKF sont disponibles en différents modèles et dans une large gamme de tailles et peuvent être également réalisés sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Des solutions peuvent être proposées avec des cages métalliques (en acier, en titane) et des cages non métalliques en PEEK, avec des rouleaux en acier, revêtus (NoWearTM) pour diminuer au maximum les effets du frottement.
SKF logo