Butées à aiguilles

Image 1 de butées à aiguilles
Image 2 de butées à aiguilles
Les butées à aiguilles SKF (THNRB) peuvent supporter des charges axiales lourdes, ne sont pas sensibles aux charges avec chocs et assurent un montage rigide dans un espace axial minimum. Des montages compacts peuvent être effectués, ne prenant pas plus de place qu'une rondelle de butée classique, si les faces des surfaces adjacentes sont utilisées comme pistes pour la cage à aiguilles. Grâce à ces avantages, ces butées THNRB sont souvent utilisées dans le différentiel pour supporter les charges axiales.

Des butées sur mesure peuvent être fournies. Ces butées peuvent être équipées de rouleaux en nitrure de silicium, de cages de faible poids, de différents matériaux de bagues et être soumises à différents traitements thermiques.
SKF logo