Roulements de roue

Image de roulements de roue
Image de roulements de roue
Pour les roulements de roue intégrés destinés aux courses automobiles (HBU), SKF fabrique des roulements à billes à contact oblique de section mince et de haute précision (ACBB). Les roulements peuvent être conçus sur mesure avec des dimensions de bague spécifiques et une géométrie interne spéciale. Les roulements peuvent être fournis sous forme d'ensemble apparié préchargé.

Grâce aux programmes de modélisation de SKF, la conception interne du roulement peut être optimisée pour répondre à toutes les exigences des applications.

SKF peut également apporter à ses clients des solutions sur mesure en utilisant des matériaux spéciaux comme le polyétheréthercétone (PEEK), des éléments roulants en nitrure de silicium et des joints Viton, etc.

Solutions

SKF logo