Ensemble karting

Image d'ensemble karting
La solution ConCentra brevetée permet le centrage de l'arbre et sa rotation, par rapport à l'axe du roulement. Le roulement dispose d'un flasque encliquetable amovible qui permet de le nettoyer facilement et de le relubrifier après chaque utilisation. Le profil breveté de la bague extérieure a été conçu pour éviter le risque de défaut d'alignement avec le support de l'ensemble. Le roulement est disponible avec des billes en céramique qui aident à préserver un faible frottement tout en réduisant la masse centrifuge et en augmentant la rigidité.

Aucune modification n'étant nécessaire sur le boîtier/la cassette de l'ensemble, il est donc possible de l'installer sur les modèles d'usine existants.

Le profil breveté externe de la bague extérieure SKF de l'ensemble karting est muni de petites rainures à bord tranchant. Cette géométrie particulière permet de mieux résister aux défauts d'alignement du roulement par rapport à la cassette, lors de la conduite du kart. La géométrie SKF assure une meilleure prise du roulement à l'intérieur de la cassette en aluminium/en magnésium.

En utilisant des billes en céramique, il est possible de diminuer le frottement, le poids et d'augmenter la dureté, ce qui permet d'obtenir un frottement réduit de fonctionnement, même lorsque la quantité de lubrifiant est faible.
SKF logo