Roulements Y

Image de roulements Y
Image de détails d'un ensemble karting
Image de détails d'un ensemble karting
Image de détails d'un ensemble karting
SKF fournit des types de roulements comme des roulements rigides à billes, des roulements à rouleaux cylindriques et des roulements à aiguilles pour les karts.

L'ensemble Y de SKF fournit les roulements de roue arrière intégrés. Ce sont des roulements rigides à billes spéciaux avec une bague intérieure large et deux vis de blocage verrouillant le roulement sur l'arbre. Parmi les caractéristiques spécifiques de ces roulements :

  • Les vis de blocage ont un point moleté et un filetage rectifié. Elles sont recouvertes de zinc pour l'amortissement des vibrations et l'efficacité du verrouillage.
  • Les ensembles sont fournis avec de la graisse au lithium/calcium longue durée. Combinaison de stabilité mécanique, de performances remarquables à températures moyennes et élevées et de résistance à l'eau.
  • Flasques métalliques sans frottement conçus spécialement pour la protection contre les impacts de rocailles.

Les roulements Y constituent une solution complète, sans entretien pour les applications de karting.
SKF logo