Moteur

Roulement de vilebrequin de moteur de kart

Les karts de compétition utilisent des petits moteurs à 2 temps ou 4 temps.

Les moteurs de kart sont développés et produits par des fabricants spécialisés. Ces moteurs peuvent fournir une puissance comprise entre 4 et 7 cv pour un ensemble monocylindrique de 60 cc et de 90 cv pour un ensemble à deux cylindres de 250 cc. Les catégories les plus populaires au monde sont celles utilisant le roulement rigide à billes comme support de vilebrequin. SKF a récemment développé un nouveau roulement à billes optimisant les performances moteur. Les moteurs de kart à 2 temps peuvent fonctionner à plus de 19 000 tr/min. Ils peuvent être refroidis à l'eau ou à l'air.

SKF logo