Solutions fonctionnelles intégrées

Image de roulement ACCB
Image 1 de solutions fonctionnelles intégrées pour course automobile
Image 2 de solutions fonctionnelles intégrées pour course automobile
Image de roulement étanche à huile ICOS
SKF regroupe ses technologies en cinq plates-formes : Roulements et ensembles-roulements, Solutions d'étanchéité, Mécatronique, Services et Systèmes de lubrification. En utilisant les capacités de certaines ou de toutes ces plates-formes, SKF peut développer et apporter des solutions fonctionnelles intégrées sur mesure. L'association de différentes technologies et de solutions nouvelles à une intégration parfaite à la conception d'origine permet d'obtenir de meilleures performances en réduisant le poids, les dimensions, le nombre de composants et la consommation énergétique.

Grâce à l'intégration, il est possible d'optimiser et de simplifier les applications, ce qui a un fort impact positif sur les coûts.

Les applications boîtes de vitesses et embrayages peuvent être compactées en intégrant les roulements aux pièces structurelles via des cannelures réalisées par érosion par étincelles, un filetage réalisé par meulage, des épaulements réalisés par fraisage, des orifices pour l'injection d'huile.

ICOS est un roulement à billes équipé d'un joint à huile compact et intégré. SKF a mis au point cette nouvelle solution d'étanchéité pour empêcher toute pénétration de contaminants et optimiser la lubrification dans le but d'accroître la durée de vie.

La conception de l'écrou unique, intégré sur un roulement de troisième génération, vous permet d'optimiser les dimensions limites, d'augmenter la rigidité et de diminuer le poids. Cette solution permet d'augmenter les performances des roulements de roue en diminuant le temps nécessaire pour changer une roue.
SKF logo