Conception compacte (réduction de l'encombrement et du poids)

Image d'un encombrement réduit
Un encombrement réduit est essentiel au bon fonctionnement d'un véhicule de course automobile.
  • Réduction des dimensions : les systèmes compacts permettent d'avoir un véhicule plus petit, plus aérodynamique et dynamique. Par exemple, les dimensions du groupe motopropulseur d'un véhicule monoplace a une incidence directe sur la conception de la partie arrière de la voiture et un impact lourd sur les performances aérodynamiques globales.
  • Diminution du poids : lorsque la masse est réduite, une plus grande accélération est possible et une puissance donnée est fournie aux roues ou encore l'équilibre de la voiture peut être librement ajusté pour optimiser les performances dynamiques du véhicule.
Grâce à une conception soignée des composants, à des fonctions intégrées et l'utilisation de matériaux de pointe, il est possible d'atteindre tous ces objectifs et d'optimiser les performances d'un véhicule, sans sacrifier d'autres performances comme la durée de vie, par exemple.

Solutions

SKF logo