Roulements à rouleaux cylindriques

Image de roulements à rouleaux cylindriques
Image de cage de roulements à rouleaux cylindriques
Image en coupe des roulements à rouleaux cylindriques

Roulements à rouleaux cylindriques spécifiques pour moteurs de karts

Ces roulements ont été conçus pour augmenter la capacité de charge de plus de 200 % par rapport au roulement rigide à billes actuel. En conséquence, cela permet, au minimum, de doubler la durée de vie ainsi que l'intervalle de remise en état. La rigidité du système est également améliorée, ce qui signifie dans l'ensemble un moteur plus puissant, dégageant un couple plus important.

Dimensions de montage

Ce roulement a été conçu pour équiper les principaux moteurs à travers le monde. Si les dimensions de votre roulement principal sont de 25 x 52 x 15 mm, vous pouvez le remplacer très facilement par cette version haute performance. Inutile de changer quoi que ce soit à l'intérieur de votre moteur. Vérifiez tout de même les tolérances de vilebrequin avant remplacement. Une taille d'arbre de 25 - 0,010/- 0,020 mm est idéale pour monter ce nouveau support de vilebrequin.

Jeu spécifique

La plage de jeu radial du roulement non monté a été fixée pour obtenir des performances moteur constantes et précises.

Conception de la bague intérieure

La bague intérieure a été conçue en tenant compte de toutes les conditions de l'application et du défaut d'alignement de l'arbre par rapport à la position du roulement. Grâce à la conception de la piste de la bague intérieure et à la bague latérale séparée, nous pouvons garantir une bonne résistance aux vibrations et aux défaut d'alignement d'arbre. Cela signifie plus de fiabilité, même dans des conditions de fonctionnement critiques.
SKF logo