Butées à rouleaux cylindriques

Image de butées à rouleaux cylindriques
Les butées à rouleaux cylindriques (THCRB) sont adaptées à des montages devant supporter une charge axiale importante et aucune charge radiale. Elles sont relativement insensibles aux charges avec chocs, sont très rigides et leur encombrement axial est minimal. Grâce à ces avantages, les butées THCRB sont souvent utilisées sur le différentiel. Les butées sont démontables, ce qui permet de monter les différents composants séparément.

Des butées sur mesure peuvent être fournies. Ces butées peuvent être équipées de rouleaux en nitrure de silicium, de cages de faible poids, de différents matériaux de bagues et être soumises à différents traitements thermiques.
SKF logo