Charge élevée

Image avec charge élevée
L'un des défis technologiques type des véhicules de course est de pouvoir obtenir une densité de puissance très importante tout en préservant la légèreté de la structure. En conséquence, des charges relatives très élevées agissent sur chaque composant, y compris les roulements. Pour mieux répondre aux exigences de cette application, SKF a développé des modèles et des matériaux spéciaux, adaptés aux applications les plus exigeantes. Les types de piste et de cage, le choix du matériau et le traitement thermique ainsi que la conception d'ensemble du roulement par rapport à l'application peuvent être choisis et associés pour obtenir la meilleure solution possible pour chaque application.

Solutions

SKF logo