Roulements de haute précision

Image de roulement de haute précision
Image de roulements de haute précision
Les applications de course automobile exigeantes nécessitent des performances optimales des roulements. Des capacités de fonctionnement à grande vitesse, une grande précision, une contribution à la rigidité du système et une faible génération de chaleur représentent autant de défis à relever. SKF fabrique des roulements de haute et de très haute précision, spécialement conçus pour répondre à des exigences de performances optimales. Les roulements réalisés sont principalement des roulements à billes à contact oblique. Ces roulements sont utilisés dans plusieurs applications, y compris les roulements de roue (grâce à leur encombrement réduit et leur rigidité), les butées d'embrayage (grâce aux capacités de fonctionnement à grande vitesse), les systèmes KERS ( SREC : système de récupération de l'énergie cynétique) et les volants d'inertie. Les roulements sont disponibles en version ouverte ainsi que graissée et étanche. Des versions avec joints à frottement sont également disponibles, pour les applications de roue. Veuillez contacter la division SKF Racing pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur les roulements de haute et Super Précision, suivez le lien.
SKF logo