Vitesses élevées

Image de vitesses élevées
Le fonctionnement à des vitesses de rotation élevées est l'un des aspects les plus critiques pour un roulement. Des vitesses élevées entraînent des forces centrifuges très importantes sur les billes, des contraintes sur les pistes et la cage, un frottement et des températures élevés. Ces conditions peuvent réduire de manière significative la durée de vie du roulement (et du système).

Grâce au savoir-faire de SKF, il est possible de diminuer ces effets et de répondre aux attentes des applications de course automobile les plus critiques, pour obtenir des solutions solides et fiables.
SKF logo