Conception de roulements sur mesure

Image 1 de roulement sur mesure
Image 2 de roulement sur mesure
Les roulements SKF peuvent être personnalisés pour optimiser le fonctionnement du roulement pour chaque application individuelle, qu'il s'agisse d'une roue ou d'un roulement de boîte de vitesses, etc.

SKF fournit une aide et une assistance au calcul pour pouvoir trouver la solution la plus optimale lorsque les exigences suivantes sont demandées sur les roulements :

  • Diminution du frottement
  • Plus grande rigidité radiale ou axiale
  • Encombrement réduit (réduction de la taille et du poids)
  • Durée de vie allongée
  • Support de lourdes charges

Plusieurs caractéristiques de la géométrie interne peuvent être adaptées pour que le roulement réponde aux critères de conception d'une application. À titre d'exemple, lorsqu'une rigidité axiale importante est nécessaire, l'angle de contact d'un roulement à billes à contact oblique peut être augmenté sans affecter les autres exigences concernant le roulement.

Les autres caractéristiques de roulement pouvant être optimisées sont la taille et le nombre d'éléments roulants, les sections de bague, le jeu / la précharge, le type de cage, le type de joint, les matériaux, les traitements de surface, les dispositifs anti-rotation et les orifices de lubrification.
SKF logo