Grande rigidité

La rigidité des structures est essentielle dans la course automobile car elle permet d'optimiser le poids et la résistance des structures, sans altérer le fonctionnement sous des charges sévères.

Sur plusieurs applications, la plus grande partie de l'effort technique a porté sur l'obtention d'une rigidité de qualité supérieure, en particulier lors de la conception de la suspension. Dans ce secteur, la rigidité permet un meilleur ajustement des caractéristiques dynamiques des véhicules et apporte une sensibilité de réglage optimale. Le type de roulement et les matériaux peuvent être associés pour obtenir des améliorations majeures. Les connaissances techniques de SKF favorisent l'intégration intelligente des caractéristiques des composants dans la conception du système.

Solutions

SKF logo