Températures élevées

Image de températures élevées
SKF peut optimiser la conception du roulement pour le rendre parfaitement adapté aux applications fonctionnant à des températures élevées.

Un grand nombre de matériaux de bagues différents sont disponibles et peuvent être soumis à des traitements thermiques pour apporter une grande stabilité dimensionnelle à haute température avec une dureté et une résistance à la fatigue optimales. Des roulements hybrides peuvent également être fournis, les billes et les rouleaux en acier standard étant remplacés par des éléments roulants en nitrure de silicium pour augmenter les performances des roulements à des températures élevées.

Pour qu'un roulement puisse fonctionner à des températures élevées, il est également nécessaire de disposer d'un lubrifiant capable de supporter ce type de températures. SKF a une connaissance étendue des lubrifiants et peut fournir ou recommander des graisses spéciales. Des matériaux d'étanchéité haute température sont également disponibles si un joint est nécessaire pour retenir le lubrifiant à l'intérieur du roulement et empêcher la pénétration de contaminants.

Solutions

SKF logo