Exigences

Image des spécifications pour la course automobile

SKF Racing - L'innovation en marche 

Les applications modernes et sophistiquées dans la course automobile fixent les exigences sur les roulements à un niveau plus élevé, en particulier dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Vous trouverez, dans cette section, une synthèse exhaustive des principales solutions et propositions innovantes de SKF concernant les différentes applications de course automobile.

Le savoir-faire de SKF permet de répondre à pratiquement n'importe quel besoin critique pour trouver des solutions solides et fiables.

En choisissant SKF Racing, nos clients peuvent bénéficier des avantages suivants :

  • Soutien commercial étroit auprès de nos clients par des ressources locales sur les principaux marchés de course automobile.
  • Mise au point de prototypes et production via des services de fabrication de qualité certifiée.
  • Transfert du savoir-faire entre les différentes sociétés SKF.
  • Flexibilité au niveau fabrication et logistique.
  • Tous les avantages provenant des centres de recherche SKF les plus avancés et de leurs installations d'essais.
  • Études métallurgiques et analyses de revêtements sophistiquées grâce aux techniques d'investigation de pointe

Les avantages apportés par l'activité de SKF Racing vont bien au-delà de la piste. Toutes les informations obtenues en compétition sont répercutées sur le marché des pièces de rechange et sur les applications haute performance dans de nombreux secteurs industriels. Le transfert de technologie est continu et a une importance considérable.

SKF logo