SKF et Ducati

Ducati Desmosedici MotoGP16
Ducati Desmosedici MotoGP16
Ducati est une entreprise dont la philosophie découle de sa relation extrêmement étroite avec le domaine de la course. Cette relation a conduit au développement d'une profonde synergie entre l'évolution de ses motos de compétition et de ses produits pour consommateurs. La course fait partie intégrante de cette évolution synergique et a permis à l'entreprise de développer qualité et fiabilité dans ses applications de course et pour consommateurs.

Fondée en 1926, Ducati produit des motos inspirées par le monde du sport depuis 1946. Aujourd'hui, ses motos se caractérisent par leurs moteurs haute performance présentant un actionnement de soupape Desmodromic, un design innovant et une technologie d'avant-garde. La gamme de motos Ducati couvre plusieurs segments de marché et est divisée en plusieurs séries de modèles, parmi lesquelles : Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Scrambler, Streetfighter et Superbike. Ces icônes authentiques « Made in Italy » et la large gamme d'accessoires, de vêtements techniques et vêtements de loisirs associés sont distribuées dans plus de 80 pays dans le monde entier, en particulier sur les marchés de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique. Ducati participe aux championnats du monde Superbike et MotoGP. Au Superbike, Ducati a remporté 17 titres Constructeurs et 14 titres Pilotes et a dépassé en 2011 le chiffre historique de 300 victoires. Ducati participe à MotoGP depuis 2003 et a remporté les titres Constructeurs et Pilotes en 2007.

SKF logo