Système de surveillance de la température SKF Axletronic

Système de surveillance de la température SKF Axletronic

Le système de surveillance de la température SKF Axletronic est une solution embarquée économique. Il est utilisé pour assurer la sécurité en contrôlant la température des roulements sur les trains neufs ou en seconde monte sur les trains existants. Facile à installer, l'ensemble du système de surveillance est placé sur le train et transmet des messages d'avertissement et d'alarme au conducteur.


Les signaux de température analogiques sont convertis en un signal numérique dans un boîtier de fonctionnement, puis transmis par l'intermédiaire d'un bus à une unité électronique centrale.
Les avantages du système incluent :

  • Amélioration de la fiabilité et réduction du risque
  • Analyse et surveillance en continu de la température
  • Enregistreur d'événements et mise en mémoire tampon des données
  • Système à auto-contrôle
  • Niveaux d'alarme adaptatifs
SKF logo