Maintenance conditionnelle des essieux

Maintenance conditionnelle des essieux

La maintenance des essieux est une tâche très coûteuse qui prend beaucoup de temps. Avec une stratégie de maintenance basée sur l'état, la maintenance des essieux peut être programmée en optimisant le kilométrage opérationnel des roues et des roulements d'essieux, sans compromis au niveau de la fiabilité et de la sécurité. 

La maintenance conditionnelle des essieux peut être mise en œuvre avec des capteurs accéléromètres ferroviaires montés sur le logement de la boîte d'essieu, qui envoient un signal de vibrations à un système de surveillance SKF. Ces informations peuvent être utilisés pour déterminer l'état des composants des roulements d'essieux et l'état de la roue en ce qui concerne les plats et les faux-ronds.

SKF logo