Solutions de roulements d’essieux et de boîtes d'essieux

Palier complet à rouleaux coniques
Les boîtes d'essieux sont le lien entre l'essieu rotatif et le cadre quasi-statique du bogie ou le train de roulement d'un véhicule ferroviaire. Les boîtes d'essieux et les roulements/paliers complets d’essieux sont depuis toujours des composants vitaux pour la fiabilité et la sécurité des véhicules ferroviaires.
SKF propose une large gamme de modèles de roulements d'essieux pour tous les types de véhicules ferroviaires, depuis les trains à grande vitesse jusqu'aux locomotives diesel et électriques, automotrices diesel et électriques, voitures de voyageurs, wagons de marchandises et véhicules de transport en commun tels que métros et tramways.
Les roulements d’essieux SKF permettent de réduire les températures de fonctionnement, de prolonger les intervalles de maintenance et bien plus. En fait, des millions de boîtes d'essieux SKF sont en service dans le monde entier dans tous les climats, depuis le climat méditerranéen modéré jusqu'aux déserts tropicaux et aux régions sauvages glacées.

Ensembles de solutions sur mesure

Les ensembles de solutions sur mesure pour les constructeurs et opérateurs de véhicules ferroviaires sont basés sur des spécifications individuelles. Ces ensembles se composent en général de boîtes d'essieux, de paliers complets pour boîtes d'essieux prêts à monter, lubrifiés et équipés de joints en usine, de capteurs et de systèmes de surveillance, ainsi que de sous-systèmes.

 

SKF logo