Solutions de transport de marchandises

Les opérateurs de transport de marchandises ferroviaire ont besoin de solutions techniques et économiques offrant un faible coût du cycle de vie. Il est essentiel de disposer de roulements d'essieux qui nécessitent une maintenance minimale tout en fonctionnant sous des wagons pleinement chargés dans des conditions climatiques extrêmes.
Les roulements de boîtes d'essieux et les applications de type adaptateur SKF offrent la longue durée de service et les longs intervalles de maintenance requis.
SKF aide également les opérateurs à réduire les coûts de cycle de vie grâce à des ensembles de boîtes d'essieux uniques et à un support technique incluant des options de remise à neuf. 

Solutions

SKF logo