Cartouches compactes à rouleaux coniques

CTBU instrumentées

Les cartouches compactes à rouleaux coniques SKF contiennent des entretoises en polymère pour minimiser le frottement et des joints spécialement conçus pour réduire la température de fonctionnement des roulements, améliorer la durée de vie de la graisse et prolonger les intervalles de maintenance.

Les roulements comportent deux bagues intérieures, une bague extérieure commune, deux cages à rouleaux coniques en polymère, une entretoise centrale, un remplissage de graisse et deux systèmes d'étanchéité. Il est également possible d'ajouter des entretoises latérales, des bagues de support et des capuchons avec dispositif de blocage.

SKF logo