Solutions de cartouches instrumentées pour boîtes d'essieux

 Solutions de cartouches instrumentées pour boîtes d'essieux
Les cartouches compactes à rouleaux coniques instrumentées SKF sont faciles à installer et permettent de détecter :
  • La vitesse de rotation pour la protection contre le patinage / dérapage des roues (WSP ou WSSP) et l'unité de commande de traction (TCU)
  • Le signal de température des roulements pour le système de surveillance à bord
  • La direction du mouvement
  • Le positionnement pour le système européen de contrôle des trains (ETCS) et d'autres systèmes locaux automatiques ATP/ATC pour le contrôle et la protection des trains

Les capteurs SKF répondent à toutes les exigences applicables des normes EN européennes. Les signaux des capteurs sont compatibles avec les unités de commande électroniques (ECU) et agréés par différents fournisseurs de systèmes.


SKF logo