Roulements hybrides

Les roulements hybrides SKF offrent d'excellentes propriétés d'isolation électrique, en particulier dans les applications de systèmes de convertisseur de haute fréquence modernes. Ces roulements sont équipés d’éléments roulants en nitrure de silicium de qualité supérieure.

Les avantages :

  • Excellentes propriétés d'isolation électrique même à très hautes fréquences
  • Intervalles de maintenance plus longs grâce à une meilleure durée de vie de la graisse par rapport aux roulements entièrement en acier
  • Possibilité d'économies d'énergie grâce au frottement moindre et à la précision supérieure
  • Intervalles de maintenance plus longs grâce à une température de fonctionnement inférieure
SKF logo