Roulements et paliers complets à rouleaux cylindriques (CRU)

Palier complet à rouleaux cylindriques

Les roulements et paliers complets à rouleaux cylindriques (CRU) SKF comportent des épaulements « ouverts », combinés à une conception et un fini de surface spécifiques des faces des rouleaux, afin d'améliorer la lubrification et de réduire le frottement et les températures de fonctionnement. 

Les paliers complets à rouleaux cylindriques sont équipés de flasques d'étanchéité pour améliorer la durée de vie de la graisse et prolonger les intervalles de maintenance.

SKF logo