Kit SKF Microlog CMXA75 pour l'industrie ferroviaire

Kit SKF Microlog CMXA75 pour l'industrie ferroviaire
Rapide et facile à configurer, le kit SKF Microlog pour l'industrie ferroviaire peut être utilisé pour contrôler les réparations à l'atelier ou pour effectuer la maintenance conditionnelle des systèmes de bogies ferroviaires en fonctionnement. Grâce à ce kit, l'expertise sophistiquée de SKF en matière d'analyse des roulements et de recherche de pannes est à la disposition des utilisateurs qui ne sont pas spécialistes des vibrations, permettant ainsi de réduire les coûts de formation et le besoin de faire appel à du personnel spécialisé.

Développé spécialement pour les exigences ferroviaires, ce kit comprend le collecteur/analyseur de données compact SKF Microlog de série GX et le logiciel SKF @ptitude Observer. Il contient également un accéléromètre et des accessoires afin de permettre à votre équipe de maintenance de se mettre rapidement au travail.

Les avantages de ce kit incluent :
  • Diminution des coûts de maintenance
  • Amélioration de la fiabilité et de la sécurité
  • Amélioration de la maintenance et de la planification
  • Réduction des immobilisations et arrêts non planifiés
  • Prolongation des intervalles de révision
  • Amélioration des procédures de qualité des ateliers
  • Compact, ergonomique et facile à monter
Surveillance des systèmes de bogies pendant le fonctionnement des trains
Le kit SKF Microlog pour l'industrie ferroviaire permet de collecter et d'interpréter des données de maintenance conditionnelle en provenance des moteurs de traction, des réducteurs et des boîtes d'essieux pendant le fonctionnement des trains, et ainsi de réduire les coûts de maintenance, les arrêts machines et les immobilisations.

Des accéléromètres portables placés sur les sous-systèmes de bogies capturent des données de fonctionnement, qui sont ensuite traitées par l'unité SKF Microlog afin de surveiller ou d'examiner des symptômes de machines. Contrairement à des analyseurs plus gros et plus encombrants, le SKF Microlog, plus petit et plus ergonomique, peut facilement être déplacé autour des wagons et des bogies et permet donc des inspections plus rapides et plus sûres et une stratégie de maintenance plus efficace.
Contrôle des roulements ou réparations à l'atelier
Le kit permet également aux ateliers de réparation des moteurs de traction de tester les roulements des moteurs afin de détecter des problèmes généraux pendant le reprofilage prévu de la roue. Une telle mise à l'essai en atelier permet une utilisation plus rentable du temps de reprofilage/d'arrêt du moteur de traction et un processus de contrôle qualité plus uniforme et répétable.

Série d'analyseurs SKF Microlog GX
Au cœur du kit SKF Microlog pour l'industrie ferroviaire se trouve SKF Microlog de série GX – un collecteur/analyseur FFT portable haute performance, basé sur données ROUTE, disposant de un à quatre canaux et présentant une conception industrielle robuste.

Équipé d'un processeur de données robuste à grande vitesse et d'une capacité optimale de stockage de données, le SKF Microlog de série GX permet de collecter des mesures ROUTE et non-ROUTE dynamiques et statiques à partir de nombreuses sources.
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer fait partie d'une gamme d'applications logicielles de fiabilité formant SKF @ptitude Monitoring Suite, une plate-forme qui relie l'exploitation et la maintenance et est idéale pour les applications ferroviaires.

Grâce à son interface opérateur conviviale et à ses fonctions de diagnostic intelligentes, SKF @ptitude Observer permet aux nouveaux utilisateurs de configurer facilement les paramètres d'alarmes. Les alarmes déclenchées sont représentées par des indicateurs d'état en forme de feux tricolores sur l'analyseur SKF Microlog GX.

Caractéristiques techniques
  • Conception robuste
    • Chutes multiples de deux mètres 
    • Classe de protection IP 65 
  • Support en plusieurs langues 
  • 15 langues disponibles 
  • Interface utilisateur graphique intuitive 
  • Batterie à longue autonomie permettant jusqu'à huit heures de fonctionnement 
  • Écran couleur VGA 1/4 lumineux pour une meilleure visibilité 
  • Processeur Marvell PXA320 806 MHz pour une exceptionnelle rapidité de fonctionnement 
  • Excellente capacité de stockage de données avec une mémoire flash de 128 Mo pour le stockage interne et un emplacement Secure Digital (SD) pour l'extension de mémoire 
  • Choisissez entre des instruments avec entrée à un seul canal ou entrée à quatre canaux plus entrée triaxale simultanée 
  • Application d'équilibrage multiplans  
  • Peut être mis à jour sur le terrain pour passer d'un instrument simple à un analyseur avancé 
  • Large gamme d'accessoires pour élargir encore plus la fonctionnalité
SKF logo