Paliers complets pour moteurs de traction (TMBU) avec capacités de capteur


Le paliers complets TMBU instrumentés, graissés, étanches et très fiables, non seulement permettent de réduire le coût de cycle de vie, mais également offrent plusieurs possibilités de détection et de mesure, entre autres :

  • détection de position absolue pour les dispositifs de commande des moteurs de traction
  • détection du sens de rotation
  • mesure de la vitesse pour systèmes de contrôle des freins
  • mesure de la température pour surveiller la fiabilité

Le capteur incrémental est intégré dans le système d'étanchéité de la bague extérieure du palier complet. Cette conception permet d'économiser beaucoup d'espace, en particulier dans la direction axiale, par rapport aux capteurs traditionnels. Les SKF TMBU offrent :

  • une conception compacte avec moins de pièces
  • une résolution et une précision élevées
  • une conception robuste à longue durée de service
SKF logo