Cartouches compactes à rouleaux coniques instrumentées

CTBU instrumentées

Les cartouches compactes à rouleaux coniques instrumentées SKF, prêtes à monter et faciles à installer, font partie du système de freinage. Elles optimisent l'adhérence des roues motrices au démarrage, en détectant la direction de rotation et la température des roulements.

Ces unités permettent de détecter :

  • la vitesse de rotation pour la protection contre le patinage / dérapage des roues
  • (WSP or WSSP) et l'unité de commande de traction (TCU)
  • le signal de température des roulements pour le système de surveillance à bord
  • la direction du mouvement
  • le positionnement pour le système européen de contrôle des trains (ETCS) et le système de contrôle automatique des trains italien SCMT (Sistema controllo movimentazione treno)
  • l'accélération verticale et/ou latérale
SKF logo