Roulements rigides à billes

Les roulements rigides à billes SKF sont idéaux en position de palier fixe dans les moteurs de traction. La profondeur des gorges des pistes de roulement ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée.

SKF logo