Wagons

Le transport de marchandises par rail nécessite des solutions techniques et économiques avec un faible coût du cycle de vie. En conséquence, des roulements de boîtes d'essieux nécessitant peu d'entretien doivent être utilisés. Les roulements pour boîtes d’essieux doivent pouvoir supporter des charges maximales et des conditions climatiques extrêmes.

Différents modèles de boîtes d'essieux sont utilisés ainsi que des applications de type adaptateur. Des temps de service très longs et des intervalles de maintenance très espacés figurent parmi les exigences type des wagons.

Pour les bogies européens comme le Y25, des boîtes d'essieux à alésage intégral ainsi que des roulements à rouleaux cylindriques ou des roulements à rotule sur rouleaux sont utilisés. Sur les wagons équipés de bogies à trois pièces, des roulements à rouleaux coniques (TBU) et des adaptateurs sont généralement utilisés. Les TBU sont équipés d'un joint à frottement pour éviter toute contamination. Pour assurer un faible coût de cycle de vie, des types de roulements et de boîtes d'essieux nécessitant peu d'entretien et très économiques doivent être utilisés. SKF propose une offre unique comprenant des boîtes d'essieux et des ensembles-roulements ainsi qu'un support technique incluant des options de remise à neuf.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo