Maintenance conditionnelle des bogies

La maintenance conditionnelle des bogies offre de nouvelles opportunités d'accroître la fiabilité et la sécurité et de réduire les coûts de maintenance. L'utilisation de systèmes de détection des défaillances et l'application d'algorithmes sophistiqués pour le traitement des données permet de détecter les défaillances imminentes et de ménager un temps suffisant pour les réparations avant que des pannes mécaniques importantes ne se produisent.
Réduction du coût de cycle de vie
L'industrie ferroviaire recherche en permanence des méthodes et des technologies permettant de réduire de manière significative le coût de cycle de vie (LCC) et le coût total de possession (TCO). Depuis plus de 150 ans, avant même que les termes économiques LCC et TCO ne soient inventés, des systèmes d'informations fragmentés ont été utilisés pour contrôler le coût d'un véhicule ferroviaire. Le coût d'achat, la consommation de charbon pour les locomotives à vapeur, les heures-personnes en atelier par kilométrage d'exploitation ainsi que les coûts des pièces de rechange ont toujours figuré parmi les principaux indicateurs d'une exploitation ferroviaire efficace, même si le retour d'informations était rarement consolidé.

Dès l'origine, la technologie ferroviaire a mis véritablement l'accent sur la fiabilité et la sécurité. La réparation sur place traditionnelle a été rapidement remplacée par des plannings de maintenance en fonction du kilométrage et/ou du temps. Cela a abouti quelquefois à des intervalles de maintenance trop rapprochés, engendrant une perte de profits du fait du temps opérationnel non utilisé, y compris le kilométrage toujours disponible sur le matériel roulant. Dans d'autres cas, des intervalles de maintenance étaient nécessaires, généralement sur des véhicules ferroviaires exploités sur des lignes particulièrement exigeantes, comme dans les régions alpines ou sur des voies très mal entretenues, dans des conditions climatiques extrêmes ou lorsque des déraillements n'étaient pas signalés pendant des manœuvres.

Solutions ferroviaires SKF - maintenance conditionnelle de bogies

SKF logo