Locomotives diesel et électriques

Les locomotives électriques et diesel constituent les machines-clés de tous les opérateurs ferroviaires pour tirer les trains de marchandises et de voyageurs. Elles sont même utilisées par certains pour le transport à grande vitesse. Une locomotive est un véhicule ferroviaire ne transportant aucun passager ou marchandise et chargé de tirer un train.

Les locomotives sont équipées de roulements à rouleaux coniques ou cylindriques. Dans certains cas, des roulements à rouleaux cylindriques ouverts sont utilisés. Les boîtes d'essieux de locomotive sont conçues pour être robustes et fiables. SKF propose également une offre unique comprenant des boîtes d'essieux ferroviaires, des capteurs AXLETRONIC, des systèmes de maintenance conditionnelle de bogies et des systèmes de lubrification de flasques de roue ainsi qu'un support technique incluant des options de remise à neuf.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo