Unités diesel et électriques

Pour le transport des voyageurs, de plus en plus d’automotrices électriques et diesel sont couramment utilisées, aussi bien pour les longues que les courtes distances, en particulier lorsque des trains plus courts à des intervalles rapprochés sont nécessaires. Il y a également des trains composés d'une ou deux locomotives et de voitures de voyageurs. Ces voitures peuvent être des voitures-lits ou des voitures-restaurants.

Ces véhicules sont équipés de roulements à rouleaux coniques ou cylindriques. Pour obtenir une masse réduite et diminuer la consommation énergétique, les conceptions légères doivent être privilégiées. Cela a également une incidence sur la conception des boîtes d'essieux. Du fait des différents modèles de bogies, plusieurs types de boîtes d'essieux sont nécessaires pour répondre aux spécifications type d'un client. SKF propose une offre unique comprenant des boîtes d'essieux ferroviaires, des capteurs AXLETRONIC, des systèmes de maintenance conditionnelle de bogies et des systèmes de lubrification de flasques de roue ainsi qu'un support technique incluant des options de remise à neuf.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo